Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Device side / Panel feed through
30
Numéro d‘article: 33 01 241 0250 033
FO CA SCdx-LCdx 2E9/125 G657.A1, 25.0m
FO CA SCdx-LCdx 2E9/125 G657.A1, 25.0m

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Cordons
Pré-équipé des deux côtés
Câble F.O.
Monomode
Longueur de câble: 25 m
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 33 01 241 0250 033
FO CA SCdx-LCdx 2E9/125 G657.A1, 25.0m
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Device side / Panel feed through
30
détails du produit
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identifiering
  • Kategori Systemkablage
  • Element Kabelinstallationer
  • Specification Förinstallerad på båda sidor
  • Kontaktdon 1 SC duplex
  • Kontaktdon 2 LC duplex
  • Kabeltyp FO-kabel
  • Kabelbeskrivning Singlemode
Version
  • Kabellängd 25 m
  • Antal fiber 2
  • Fiber typ 2E9/125 G657.A1
Tekniska egenskaper
  • Kabeldiameter 5,17 mm
Materialprestanda
  • Färg (kabel) Gul
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Ja
  • REACH SVHC ämnen 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
  • ECHA SCIP nummer 8a5c37c3-d5dc-469f-b994-a066c654819f
  • California Proposition 65 ämnen Innehåller ej
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 28 g
  • Ursprungsland Lettland
  • Tariffnummer europeisk tull 85447000
  • GTIN 5713140802803
  • eCl@ss 27.061.003,00
  • UNSPSC 24.0 43223326
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer