Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 33 01 412 0100 027
FO CA SCdx-2xST 50/125 OM3, 1.0m
FO CA SCdx-2xST 50/125 OM3, 1.0m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
FO cable
Multimode
Cable length: 1 m
Notes
Compare
Part number: 33 01 412 0100 027
FO CA SCdx-2xST 50/125 OM3, 1.0m
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
Название
  • Категория Разводка кабельных систем
  • Элемент Кабельные сборки
  • Спецификация Предварительно собран с обеих сторон
  • Соединитель 1 Дуплексный соединитель SC
  • Соединитель 2 2x ST
  • Тип кабеля FO cable
  • Описание кабеля Multimode
Версия
  • Длина кабеля 1 m
  • Количество волокон 2
  • Тип волокна 2G50/125 OM3
Технические характеристики
  • Диаметр кабеля 5.17 mm
Свойства материала
  • Цвет (кабель) Light blue
  • RoHS compliant
  • Состояние ВЭА compliant
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Yes
  • Особо опасные жидкости предписания REACH 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
  • Номер ECHA SCIP 8a5c37c3-d5dc-469f-b994-a066c654819f
  • Законопроект 65 штата Калифорния Not contained
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Страна изготовления Латвия
  • код ТН ВЭД ЕС 85447000
  • GTIN 5713140270916
  • eCl@ss 27.061.003,00
  • UNSPSC 24.0 43223326
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare