Productos combinables
Productos combinables NEW
Part Number: 33 61 431 0900 005
FO CA PP2-SCdx, 50µ, OM3, PUR, 90m
FO CA PP2-SCdx, 50µ, OM3, PUR, 90m

Imagem somente para efeito ilustrativo. Favor observar a descrição do produto.

Resumen de caracterísiticas
FO cable, Pre-assembled on both sides, Multimode, Overmoulded, Cable length: 90m, Diameter: 6.5mm
Notes
Comparar
Part Number: 33 61 431 0900 005
FO CA PP2-SCdx, 50µ, OM3, PUR, 90m
Notes
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Productos combinables NEW
Detalhes do produto
Part List
  • Part list details
    Tip cablu
    Conector 1
    Connector 2
Identificare
  • Categoria System cabling
  • Seria HARTING PushPull (V4)
  • Identificare Industrial Fibre Optic
  • Element Készre szerelt kábelek
  • Specificație Pre-assembled on both sides
  • Conector 1 HARTING PushPull (V4)
  • Conector 2 SC duplex
  • Tip cablu FO cable
  • Descrierea cablului
    Multimode
    Overmoulded
Versiune
  • Lungimea cablului 90 m
  • Structură miez 50 / 125 µm
Caracteristici tehnice
  • Temperatura de limitare -40 ... +85 °C
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP68
  • Diametru cablu 6,5 mm
Material properties
  • Material (hood/housing) Thermoplastic
  • Material (cable) PUR (polyurethan)
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 61076-3-106 Varianta 4 (V4)
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 79 g
  • Ţara de origine Csehország
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • GTIN 5713140272231
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentación
Ficha técnica

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Plano técnico

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Declaración de producto

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Catalogues & Brochures
PushPull Device Connectivity
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar