Matching Products
Matching Products NEW
Artikel nummer: 33 61 431 0140 003
FO CA PP2-LCdx, 62,5µ, OM1, PUR, 14m
FO CA PP2-LCdx, 62,5µ, OM1, PUR, 14m

Bilden är bara en illustration. Se produktbeskrivningen.

Properties Overview
Kabelinstallationer
Förinstallerad på båda sidor
FO-kabel
Multimode, Övergjuten
Kabellängd: 14 m
Notes
Compare
Artikel nummer: 33 61 431 0140 003
FO CA PP2-LCdx, 62,5µ, OM1, PUR, 14m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Produktinformation
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identificatie
  • Categorie Systeembekabeling
  • Serie HARTING PushPull (V4)
  • Identificatie Industrial Fibre Optic
  • Element Kabelmodules
  • Specificatie Voorgemonteerd aan beide kanten
  • Connector 1 HARTING PushPull (V4)
  • Connector 2 LC duplex
  • Type kabel (FO) Glasvezeloptiek-kabel
  • Beschrijving van de kabel
    Multimodus
    Omgespoten
Versie
  • Kabellengte 14 m
  • Kernstructuur 62,5 / 125 µm
Technische eigenschappen
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +85 °C
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP68
  • Kabeldiameter 6,5 mm
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kap/behuizing) Thermoplastisch
  • Materiaal (kabel) PUR (polyurethaan)
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen
    Lood
    Nikkel
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 79 g
  • Land van herkomst Tsjechië
  • Europees douanetariefnummer 85444290
  • GTIN 5713140271579
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Type Sheet

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Product Declaration

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Engineering Data
3D CAD Data

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

2D/3D Multi CAD Data

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Zuken E³.series (2019+)

Visa uppgifter

Ladda ner

Visa uppgifter

Further Documents
Asset Administration Shell

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare