Productos combinables
Productos combinables NEW
Part Number: 33 04 411 0010 003
FO-BH-D 4Ch 50/125 OM3 - 2xLCdx, 1,0m
FO-BH-D 4Ch 50/125 OM3 - 2xLCdx, 1,0m

Imagem somente para efeito ilustrativo. Favor observar a descrição do produto.

Resumen de caracterísiticas
FO cable, Pre-assembled on both sides, Multimode, Cable length: 1m
Notes
Comparar
Part Number: 33 04 411 0010 003
FO-BH-D 4Ch 50/125 OM3 - 2xLCdx, 1,0m
Notes
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Productos combinables NEW
Detalhes do produto
Part List
  • Part list details
    Tipo de cabo
    Conector 1
    Conector 2
Identification
  • Category System cabling
  • Series Expanded beam
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1 Expanded beam 4 channels
  • Connector 2 2x LC duplex
  • Type of cable FO cable
  • Description of the cable Multimode
Version
  • Cable length 1 m
  • Number of fibres 4
  • Fiber type 2x 2G50/125 OM3
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +85 °C
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP68
  • Cable diameter 3 mm
Material properties
  • Material (hood/housing) Aluminium
  • Colour (hood/housing) Black
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances
    Lead
    6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
  • ECHA SCIP number 8a5c37c3-d5dc-469f-b994-a066c654819f
  • California Proposition 65 substances Not contained
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 140 g
  • Country of origin Latvia
  • European customs tariff number 85447000
  • GTIN 5713140271036
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentación
Ficha técnica

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Plano técnico

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Declaración de producto

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Baixar

Mostrar informação

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar