Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Număr articol: 33 50 300 0140 075
F+B Hybridcbl. f/- st/- 7.5m
F+B Hybridcbl. f/- st/- 7.5m

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Asamblări de cabluri
Preasamblat pe o parte
Cablu hibrid (cupru / cupru)
Lungimea cablului: 7.5 m
Note
Comparați
Număr articol: 33 50 300 0140 075
F+B Hybridcbl. f/- st/- 7.5m
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Detalii produs
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
Identification
  • Category System cabling
  • Series Han® F+B
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on one side
  • Connector 1
    Female
    Hood
  • Type of cable Hybrid cable (copper / copper)
Version
  • Cable length 7.5 m
  • Number of cores 13
  • Core structure
    2x 2x AWG 22
    2x 0.75 mm²
    2x 1.5 mm²
    5G 2.5 mm²
  • Number of contacts 12
  • Number of data contacts 4
  • Number of signal contacts 4
  • Number of power contacts 4
  • PE contact Yes
Technical characteristics
  • Rated current (signal) 10 A
  • Rated voltage (signal) 250 V
  • Rated impulse voltage (signal) 4 kV
  • Pollution degree (signal) 3
  • Rated current (power) 20 A
  • Rated voltage (power) 400 V
  • Rated impulse voltage (power) 6 kV
  • Pollution degree (power) 3
  • Transmission characteristics Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Limiting temperature
    -40 ... +90 °C unmoved
    -30 ... +90 °C moved
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP69
  • Cable diameter 16.5 mm
  • Minimum bending radius 10x Cable diameter (repeated bending)
Material properties
  • Material (cable) Polyolefin copolymer
  • Colour (cable) Black
Specifications and approvals
  • Approvals
    Ecolab Topactive 200
    Ecolab Topactive 500
    Ecolab Topax 66
    Ecolab Topax 990
    Ecolab Topactive OKTO
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140238268
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Catalogues & Brochures
Han® F+B
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați