Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Număr articol: 17 99 000 0008
Einlegeteil har-bus PCI eint. (5+2)
Einlegeteil har-bus PCI eint. (5+2)

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Inserţie
pentru conectori drepţi tată, pentru conectori tip Monoblock 47
Note
Comparați
Număr articol: 17 99 000 0008
Einlegeteil har-bus PCI eint. (5+2)
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Detalii produs
Identification
  • Category Tools
  • Series har-bus® HM
  • Type of tool Insert
  • Description of the tool
    for straight male connectors
    for type Monoblock 47 connectors
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
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Nickel
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 40 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 82055980
  • GTIN 5713140122888
  • eCl@ss 21049090 Hand tool (other, unspecified)
  • UNSPSC 24.0 27110000
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați