Matching Products
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
243
Part number: 09 48 888 8580 075
DualBoot RJ45 PP FRNC Cat.6A blue 7,5m
DualBoot RJ45 PP FRNC Cat.6A blue 7,5m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 7.5 m
Notes
Compare
Part number: 09 48 888 8580 075
DualBoot RJ45 PP FRNC Cat.6A blue 7,5m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
243
Product Details
Part List
  • Part list details
    Conector 2
    Conector 1
    Tipo de cable
Identificación
  • Categoría System cabling
  • Serie RJ45
  • Elemento Cable assemblies
  • Especificaciones Pre-assembled on both sides
  • Conector 1
    HARTING DualBoot RJ45
    PushPull
  • Conector 2
    HARTING DualBoot RJ45
    PushPull
  • Tipo de cable Copper cable (round)
Versión
  • Longitud de cable 7.5 m
  • Número de núcleos 8
  • Estructura de núcleo 4x 2 Twisted Pair
  • Tipo de bloqueo PushPull
Características técnicas
  • Características de transmisión Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
  • Velocidad de transmisión de datos
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Temperatura de limitación ‌0 ... +60 °C
  • Grado de protección según IEC 60529 IP20
Propiedades del material
  • Material (cable) FRNC (LSZH)
  • Color (cable) Blue
  • RoHS compliant with exemption
  • Exenciones RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • Estado ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sustancias REACH SVHC Yes
  • Sustancias REACH SVHC Lead
  • Sustancias de la Proposición California 65 Yes
  • Sustancias de la Proposición California 65 Lead
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 1 g
  • País de origen Latvia
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140257429
  • eCl@ss 27060308 Patch cord copper (data cable)