Matching Products
Matching Products NOVO
Блочная часть / Проход через панель
167
Part Number: 09 48 898 9594 020
DualBoot RJ45 PP FRNC Cat.5e green 2,0m
DualBoot RJ45 PP FRNC Cat.5e green 2,0m

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Conjuntos de cabos
Pré-montado em ambos os lados
Cabo de cobre (redondo)
Comprimento do cabo: 2 m
Notes
Compare
Part Number: 09 48 898 9594 020
DualBoot RJ45 PP FRNC Cat.5e green 2,0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Блочная часть / Проход через панель
167
Detalhes do produto
Part List
  • Part list details
    Тип кабеля
    Соединитель 1
    Соединитель 2
Название
  • Категория Разводка кабельных систем
  • Серия RJ45
  • Элемент Кабельные сборки
  • Спецификация Предварительно собран с обеих сторон
  • Соединитель 1
    HARTING DualBoot RJ45
    PushPull
  • Соединитель 2
    HARTING DualBoot RJ45
    PushPull
  • Тип кабеля Медный кабель (круглый)
Версия
  • Длина кабеля 2 m
  • Количество жил 8
  • Структура ядра 4x 2 Twisted Pair
  • Тип блокировки PushPull
Технические характеристики
  • Характеристики передачи сигналов Кат. 5e Класс D до 100 МГц
  • Скорость передачи данных
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • Сопротивление шлейфа ‌ 260 Ω/km
  • Предельная температура
    -25 ... +60 °C стационарный
    ‌0 ... +50 °C перемещен
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP20
  • Сопротивление изоляции при 20 °C ≥ 2.000 MΩ x km
  • Импеданс при 100 МГц ‌100 Ω ±5 %
Свойства материала
  • Материал (кабель) FRNC (LSZH)
  • Цвет (кабель) Зеленый
  • RoHS совместим
  • Состояние ВЭА совместим
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Да
  • Особо опасные жидкости предписания REACH 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
  • Законопроект 65 штата Калифорния Не содержится
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    ISO/IEC 11801
    EN 50173-1
    TIA/EIA 568-C.2
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 95,455 g
  • Страна изготовления Латвия
  • код ТН ВЭД ЕС 85444290
  • GTIN 5713140256569
  • eCl@ss 27.060.308,00
  • UNSPSC 24.0 26121609
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare