Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
2
N.º de referencia: 61 06 000 2885 00
Dual USB Charger 24V/5V 2x2,4A
Dual USB Charger 24V/5V 2x2,4A

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Juego de carga
USB
Tipo de conexión: Clavija tipo A, Clavija tipo A
Notas
Comparar
N.º de referencia: 61 06 000 2885 00
Dual USB Charger 24V/5V 2x2,4A
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Accessories
2
Detalles del producto
Название
  • Категория Соединители
  • Серия har-port
  • Элемент Зарядное устройство
  • Спецификация USB
Версия
  • Тип соединения Разъем тип А
  • Крепление Ввинчивается в пластины крышки
Технические характеристики
  • Выходной ток ‌2,4 A
  • Входное напряжение 15 ... 31,2 V DC
  • Выходное напряжение 5 V DC ±0,25 ‌
  • Рабочая температура -40 ... +70 °C
  • Температура хранения -40 ... +80 °C
  • Циклы стыковки ≥ 1.500
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP20
Свойства материала
  • Материал (кабельный/блочный кожух) Полиамид (ПА)
  • Цвет (кабельный/блочный кожух) Черный
  • RoHS совместим
  • Состояние ВЭА совместим
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Не содержится
  • Законопроект 65 штата Калифорния Не содержится
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    EN 50155
    EN 61373
    EN 60077-1
    EN 45545-2
    EN 60068-2
    EN 50121-3-2
    EN 61000-6-3
    EN 61000-6-4
    EBA EMV06
  • Допуски: DNV GL
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 25
  • Вес нетто 45,252 g
  • Страна изготовления Германия
  • код ТН ВЭД ЕС 85044090
  • GTIN 5713140633643
  • eCl@ss 27.060.304,00
  • UNSPSC 24.0 43202222