Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 09 67 037 0413
DSUB METAL-HOOD 37P TOPCE
DSUB METAL-HOOD 37P TOPCE

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
stikhus
Størrelse: D-Sub 4
Fjeder- eller glidelås
Indføring fra oven
1x
Materiale (stikhus/hus): Termoplast
Metalliseret
Notes
Compare
Part number: 09 67 037 0413
DSUB METAL-HOOD 37P TOPCE
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Azonosítás
  • Kategória Lengő-/rögzített oldali csatlakozóházak
  • Sorozat D-Sub
  • Lengő csatlakozóház/ház típusa Házburkolat
Verzió
  • Méret D-Sub 4
  • Árnyékolás Árnyékolt
  • Verzió Egyenes kábelbevezetés
  • A kábelek száma 1
  • Kábelbevezetés 1x
  • Kábelrögzítés Kábelbilincs
  • Rögzítés típusa Rugós vagy csúszó rögzítés
  • 2 rész Igen
  • Leválasztható Igen
  • Részletek 3 TE (15,24 mm) csomagolási sűrűséghez
Műszaki jellemzők
  • Meghúzási nyomaték
    ‌0.25 Nm 케이블 클램프 스크루
    ‌0.4 Nm 고정 나사
  • Környezeti hőmérséklet -35 ... +60 °C
  • Kábel átmérője 5.75 ... 9 mm
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház) 열가소성 수지
  • Felület (lengő- és rögzített oldali ház) 금속화
  • Hossz 69.7 mm
  • Szélesség 12.8 mm
  • Magasság 43 mm
  • RoHS 준수
  • ELV státusz 준수
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok no
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok no
  • REACH SVHC anyagok no
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Yes
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    니켈
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 10
  • Nettó tömeg 19 g
  • Származási ország Svájc
  • Európai vámtarifaszám 85389099
  • GTIN 5713140092440
  • eCl@ss 27.440.213,00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
Documentation
Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare