Matching Products
Matching Products NEW
Tools
3
Accessories
4
Part number: 09 67 037 0571
DSUB IDC HOOD 37P GREY
DSUB IDC HOOD 37P GREY

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
stikhus
Låsbart dæksel
Størrelse: D-Sub 4
til riflede skruer
Sideindføring
1x
Materiale (stikhus/hus): Termoplast
RAL 7032 (kiselgrå)
Notes
Compare
Part number: 09 67 037 0571
DSUB IDC HOOD 37P GREY
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Tools
3
Accessories
4
Product Details
Identifikation
  • Kategori stikhuse/chassis-/sokkel-huse
  • Serie afstikhuse/chassis-/sokkel-huse D-Sub
  • Type af kappe/hus stikhus
  • Beskrivelse af Stikhus/chassis-/sokkel-hus Låsbart dæksel
Version
  • Størrelse D-Sub 4
  • Version Sideindføring
  • Antal kabelindgange 1
  • Kabelindføring 1x
  • Kabelfastgørelse Kabelklemme
  • Låsetype til riflede skruer
  • 2 dele Ja
  • Kan skilles ad Ja
  • Detaljer
    Bestil riflet skrue separat.
    til emballagetæthed på 3 TE (15,24 mm)
Tekniske egenskaber
  • Tilspændingsmoment
    ‌0,4 Nm Låseskrue
    ‌0,4 Nm Kabelklemmeskrue
  • Omgivelsestemperatur -30 ... +100 °C
  • Kabeldiameter 5 ... 11 mm
Materialeegenskaber
  • Materiale (stikhus/hus) Termoplast
  • Farve (kappe/hus) RAL 7032 (kiselgrå)
  • Længde 41,15 mm
  • Bredde 69,8 mm
  • Højde 15 mm
  • RoHS overensstemmelse med undtagelsen
  • RoHS-undtagelser 6(a)/6(a)-I: Bly som legeringselement i stål til bearbejdningsformål og i galvaniseret stål indeholdende op til 0,35 vægtprocent bly/bly som legeringselement i stål til bearbejdningsformål indeholdende op til 0,35 vægtprocent bly og i varmgalvaniserede stålkomponenter indeholdende op til 0,2 vægtprocent bly
  • ELV-status overensstemmelse med undtagelsen
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ja
  • REACH SVHC-stoffer Bly
  • ECHA SCIP-nummer ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer
    Bly
    Nikkel
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 30
  • Nettovægt 26,13 g
  • Oprindelsesland Vietnam
  • Europæisk toldtarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140092754
  • ETIM EC001133
  • eCl@ss 27.440.213,00
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare