Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
2
Tools
3
Număr articol: 09 67 000 7267
DSUB-FE-CR-KON AWG24-28;AFS3;L500
DSUB-FE-CR-KON AWG24-28;AFS3;L500

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Contact crimpat
Mamă
Aliaj de cupru
Secţiunea transversală a conductorului: 0.09 ... 0.25 mm²
AWG 28 ... AWG 24
Note
Comparați
Mostră gratuită
Număr articol: 09 67 000 7267
DSUB-FE-CR-KON AWG24-28;AFS3;L500
Note
Comparați
Mostră gratuită
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
2
Tools
3
Detalii produs
Identification
  • Category Contacts
  • Series D-Sub
  • Identification Standard
  • Type of contact Crimp contact
Version
  • Termination method Crimp termination
  • Gender Female
  • Manufacturing process Stamped contacts
  • Pack contents
    500 pieces on a reel
    Unrolling left
Technical characteristics
  • Conductor cross-section (mm²) 0.09 ... 0.25 mm²
  • Conductor cross-section (AWG) AWG 28 ... AWG 24
  • Wire outer diameter ≤1.02 mm
  • Contact resistance ≤ 10 mΩ
  • Stripping length 2.5 ... 3 mm
  • Performance level 3
Material properties
  • Material (contacts) 铜合金
  • RoHS 符合
  • ELV status 符合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances 不包含
  • REACH ANNEX XIV substances 不包含
  • REACH SVHC substances 不包含
  • California Proposition 65 substances
  • California Proposition 65 substances
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 111 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140086876
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați