Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Tools
2
N.º de referencia: 09 03 000 6203
CTO.HEMBRA 40 AMP TIPO M
CTO.HEMBRA 40 AMP TIPO M

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Contacto de soldadura
Recto
Corriente nominal: ≤40 A
Contacto hembra para conectores hembra
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento
Notas
Comparar
Cargar en configurador
Muestra gratuita
N.º de referencia: 09 03 000 6203
CTO.HEMBRA 40 AMP TIPO M
Notas
Comparar
Cargar en configurador
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Tools
2
Detalles del producto
Identification
  • Category Contacts
  • Series
    DIN 41612
    har-modular®
  • Type of contact Solder contact
  • Description of the contact Straight
  • Contacts for
    DIN 41612 Type M
    DIN 41612 Type M invers
    DIN 41612 Type MH 21+5
    DIN 41612 Bauform M 0+2
    har-modular® M module, female, straight
Version
  • Termination method Solder termination
  • Gender Female contact for female connectors
  • Connection type
    Motherboard to daughtercard
    Mezzanine
    Extender card
    PCB to cable
  • Manufacturing process Turned contacts
Technical characteristics
  • Rated current ≤ 40 A
  • Insertion force ≤ 10 N
  • Withdrawal force ≥ 1.6 N
  • Performance level 1
  • Mating cycles ≥ 500
Material properties
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts) Noble metal over Ni Mating side
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • ECHA SCIP number 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels no requirements (flammable mass < 10g)
Specifications and approvals
  • Specifications DIN 41626
Commercial data
  • Packaging size 100
  • Net weight 1.69 g
  • Country of origin Hungary
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140004054
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Instrucciones
Instrucciones de montaje

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Connectors DIN 41 612
har-modular®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar