Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
38
Tools
2
Accessories
1
N.º de referencia: 09 03 896 6921
DIN-Signal C096MS-3,0C1-2-clip-cod
DIN-Signal C096MS-3,0C1-2-clip-cod

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector macho
Terminación de soldadura por ondas
Corriente nominal: ‌2 A
Contactos: 96
Acodado
Aleación de cobre
Au sobre NiP sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 2, conforme a IEC 60603-2
Codificación: Codificación con pérdida de contactos, Codificación lateral
Fijación de placas de circuitos impresos: Con brida de fijación, Con clip de encaje
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio
RAL 7032 (gris guijarro)
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 09 03 896 6921
DIN-Signal C096MS-3,0C1-2-clip-cod
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
38
Tools
2
Accessories
1
Detalles del producto
Identification
  • Category Connectors
  • Series DIN 41612
  • Identification Type C
  • Element Male connector
  • Description of the contact Angled
Version
  • Termination method Wave soldering termination
  • Connection type
    Motherboard to daughtercard
    Extender card
    PCB to cable
  • Number of contacts 96
  • Contact configuration Rows a, b and c, positions 1, 2, ... , 31, 32
  • Coding
    Coding with loss of contacts
    Side coding
  • PCB fixing
    With fixing flange
    With snap-in clip
Technical characteristics
  • Contact rows 3
  • Contact spacing (termination side) 2.54 mm
  • Contact spacing (mating side) 2,54 mm
  • Rated current ‌ 2 A
  • Rated current Corriente nominal medida a 20 °C, ver detalles en la curva de desclasificación
  • Clearance distance ≥ 1.2 mm
  • Creepage distance ≥ 1,2 mm
  • Insulation resistance >1012 Ω
  • Contact resistance ≤ 20 mΩ
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C
  • Insertion force ≤ 90 N
  • Withdrawal force ≤ 60 N
  • Performance level
    2
    conforme a IEC 60603-2
  • Mating cycles ≥ 400
  • Test voltage Ur.m.s. 1 kV
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB thickness ‌1.6 mm ±0.2 ‌
  • Hot plugging Negativa
Material properties
  • Material (insert) Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio
  • Colour (insert) RAL 7032 (gris guijarro)
  • Material (contacts) Aleación de cobre
  • Surface (contacts)
    Au sobre NiP sobre Ni Lado de acoplamiento
    Sn sobre Ni Lado de terminación
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • ELV status conforme
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances No incluido
  • REACH ANNEX XIV substances No incluido
  • REACH SVHC substances No incluido
  • California Proposition 65 substances
  • California Proposition 65 substances
    Trióxido de antimonio
    Plomo
    Níquel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels R26
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 60603-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Railway classification F4/I3 según NFF 16-101/102
Commercial data
  • Packaging size 20
  • Net weight 15.44 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140008151
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
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
Objetos PCB Multi ECAD
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
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar