Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Accessories
1
Objednací číslo: 09 06 000 9998
DIN-Power fixing bracket right,cod
DIN-Power fixing bracket right,cod

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Upevňovací držáky B
Pro zástrčky, S kódováním, Vpravo, 20 mm, Vícenásobné upevnění, S maticí M2,5
Termoplast
RAL 7032 (štěrková šedá)
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 09 06 000 9998
DIN-Power fixing bracket right,cod
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Accessories
1
Detaily produktu
Identificação
  • Categoria Accessories
  • Série DIN 41612
  • Tipo de acessório Fixing brackets B
  • Descrição do acessório
    for male connectors
    With coding
    Right
    20 mm
    Multiple fixing
    With nut M2.5
Technical characteristics
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Material properties
  • Material (accessories) Thermoplastic
  • Colour (accessories) RAL 7032 (pebble grey)
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Yes
Specifications and approvals
  • Railway classification F1/I2 acc. to NFF 16-101/102
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 100
  • Peso líquido 2.55 g
  • País de origem Czechia
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85389099
  • GTIN 5713140010390
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Stahování
Download Package
Dokumentace
Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 20
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte