Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
11
N.º de referencia: 09 06 215 2871
CON. HEMBRA 15 VIAS TIPO H
CON. HEMBRA 15 VIAS TIPO H

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector hembra
Terminación Faston
Corriente nominal: ‌15 A
Contactos: 15
Recto
Aleación de cobre
Chapado en plata Lado de acoplamiento
Nivel de rendimiento: 1, conforme a IEC 60603-2
Codificación: Codificación de revestimiento
Fijación de placas de circuitos impresos: Con brida de fijación
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio
RAL 7032 (gris guijarro)
Notas
Comparar
Cargar en configurador
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
N.º de referencia: 09 06 215 2871
CON. HEMBRA 15 VIAS TIPO H
Notas
Comparar
Cargar en configurador
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
11
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie DIN 41612
  • Identificación Tipo H15
  • Elemento Conector hembra
  • Descripción del contacto Recto
Versión
  • Método de terminación Terminación Faston
  • Tipo de conexión
    De placa de circuitos impresos a cable
    De cable a cable
  • Número de contactos 15
  • Configuración de contacto Fila d, posiciones 6, 10, ... , 26, 30 y fila z, posiciones 4, 8, ... , 28, 32
  • Codificación Codificación de revestimiento
  • Fijación de placas de circuitos impresos Con brida de fijación
Características técnicas
  • Distancia entre contactos (lado de acoplamiento)
    6,5 mm
    10,16 mm
  • Corriente nominal ‌ 15 A
  • Corriente nominal Rated current measured at 20 °C, see derating curve for details
  • Distancia de separación ≥ 4,5 mm
  • Distancia de deslizamiento ≥ 8 mm
  • Resistencia de aislamiento >1012 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 8 mΩ
  • Temperatura de limitación -55 ... +125 °C
  • Fuerza de inserción ≤ 90 N
  • Fuerza de extracción ≤ 90 N
  • Nivel de rendimiento
    1
    acc. to IEC 60603-2
  • Ciclos de conexión ≥ 500
  • Tensión de prueba Ur.m.s.
    3,1 kV (contacto-contacto)
    3,1 kV (contacto-tierra)
  • Grupo de aislamiento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging No
Propiedades del material
  • Material (aislante) Thermoplastic resin, glass-fibre filled
  • Color (aislante) RAL 7032 (pebble grey)
  • Material (contactos) Copper alloy
  • Superficie (contactos) Silver plated Mating side
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • Estado ELV compliant
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sustancias REACH SVHC Not contained
  • Sustancias de la California Proposition 65 Not contained
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro R26
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 60603-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Clasificación para el sector ferroviario F4/I3 acc. to NFF 16-101/102
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 20
  • Peso neto 44 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140012837
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Fire Protection
Configuración de descarga
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 04
Connectors DIN 41 612 - Chapter 20
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar