Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
1
N.º de referencia: 09 67 025 0448
D SUB SIDE ENTRY PLASTIC METALLIZED 25 P
D Sub side entry plastic metallized 25 p

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Shell housing, Size: D-Sub 3, With short locking screws, Thread 4-40 UNC, Side entry, 1x, Material (hood/housing): Thermoplastic, Metallised
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 67 025 0448
D SUB SIDE ENTRY PLASTIC METALLIZED 25 P
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Accessories
1
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Capotas/bases
  • Serie D-Sub
  • Tipo de capota/base Base
  • Descripción de capota/base Cover can be screwed on
Versión
  • Tamaño D-Sub 3
  • Blindaje Shielded
  • Versión Side entry
  • Número de entradas de cable 1
  • Entrada de cable 1x
  • Fijación de cable Cable clamp
  • Tipo de bloqueo With short locking screws Thread 4-40 UNC
  • 2 partes Yes
  • Separable Yes
Características técnicas
  • Par de apriete
    ‌0.4 Nm Locking screw
    ‌0.4 Nm cover screw
    ‌0.4 Nm Cable clamp screw
  • Temperatura ambiente -35 ... +95 °C
  • Diámetro de cable 4 ... 12 mm
Propiedades del material
  • Material (capota/base) Thermoplastic
  • Superficie (capota/base) Metallised
  • Longitud 54.8 mm
  • Anchura 54.9 mm
  • Altura 16.2 mm
  • RoHS compliant with exemption
  • Exenciones RoHS 6(a) / 6(a)-I: Lead as an alloying element in steel for machining purposes and in galvanised steel containing up to 0,35 % lead by weight / Lead as an alloying element in steel for machining purposes containing up to 0,35 % lead by weight and in batch hot dip galvanised steel components containing up to 0,2 % lead by weight
  • Estado ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sustancias REACH SVHC Yes
  • Sustancias REACH SVHC Lead
  • Número ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Sustancias de la California Proposition 65 Yes
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Lead
    Nickel
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA UL 1977 DUXR2.E254191
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 10
  • Peso neto 21,803 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140091597
  • eCl@ss 27.440.213,00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
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
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar