Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Accessories
5
Număr articol: 09 67 015 0435
DSUB METAL-HOOD 15P KNS-UNC SIDCE
DSUB METAL-HOOD 15P KNS-UNC SIDCE

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Capac priză
Capac blocabil
Mărime: D-Sub 2
Şurub cu cap striat Filet 4-40 UNC
Intrare verticală/laterală
1x
Material (carcasă/priză): Termoplastic
Metalizat
Note
Comparați
Mostră gratuită
Număr articol: 09 67 015 0435
DSUB METAL-HOOD 15P KNS-UNC SIDCE
Note
Comparați
Mostră gratuită
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Accessories
5
Detalii produs
Identification
  • Category Hoods / Housings
  • Series D-Sub
  • Type of hood/housing Shell housing
  • Description of hood/housing Cover lockable
Version
  • Size D-Sub 2
  • Shielding Shielded
  • Version Top/side entry
  • Number of cable entries 1
  • Cable entry 1x
  • Cable fixing
    Cable clamp
    Cable grommet
  • Locking type Knurled screw Thread 4-40 UNC
  • 2 parts Yes
  • Separable Yes
  • Pack contents incl. grommet set halves
Technical characteristics
  • Tightening torque
    ‌0.4 Nm Locking screw
    ‌0.4 Nm Cable clamp screw
  • Ambient temperature -55 ... +110 °C
  • Cable diameter 11.5 mm
Material properties
  • Material (hood/housing) Plastica
  • Surface (hood/housing) metallizzato
  • Length 40 mm
  • Width 40 mm
  • Height 15 mm
  • RoHS Conforme con esenzione
  • RoHS exemptions
    6(a)-I: Lead as an alloying element in steel for machining purposes containing up to 0,35 % lead by weight
    6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status Conforme con esenzione
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Non incluso
  • REACH ANNEX XIV substances Non incluso
  • REACH SVHC substances Si
  • REACH SVHC substances Piombo
  • ECHA SCIP number c3c36a64-4181-41a7-bdc6-2bc2fd6fd011
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances
    Piombo
    Nichel
Commercial data
  • Packaging size 10
  • Net weight 18.84 g
  • Country of origin Sweden
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140090439
  • eCl@ss 27440213 D-Sub hood
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați