Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Cikkszám: 97 00 000 2048
D-Sub_ACC_FSL_4-40UNC_LB_SW_0,8-1,3mm
D-Sub_ACC_FSL_4-40UNC_LB_SW_0,8-1,3mm

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Rögzítőcsavar
hátoldali szereléshez, Menet UNC 4-40
Méret: D-Sub 1, D-Sub 2, D-Sub 3
Rozsdamentes acél, Sárgaréz, nikkel bevonatú
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 97 00 000 2048
D-Sub_ACC_FSL_4-40UNC_LB_SW_0,8-1,3mm
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Termékleírás
Identificación
  • Categoría Accesorios
  • Serie D-Sub
  • Tipo de accesorio Perno de bloqueo
  • Descripción del accesorio
    para montaje trasero
    para grosor del panel 0.8 ... 1.3 mm
    Rosca 4-40 UNC
Versión
  • Tamaño
    D-Sub 1
    D-Sub 2
    D-Sub 3
  • Detalles Pida 2 piezas para una base.
Características técnicas
  • Par de apriete <0,5 Nm
Propiedades del material
  • Material (accesorios)
    Acero inoxidable
    Latón, niquelado
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 20
  • Peso neto 1,34 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 73181575
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • UNSPSC 24.0 39121400
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Utasítás
Szerelési útmutatók

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás