Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
1
Accessories
4
Part number: 09 67 009 2216 103
D-Sub 9P Fe red coding 216 1.6-2.0mm
D-Sub 9P Fe red coding 216 1.6-2.0mm

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Coding element
for panel thickness 1.6 ... 2 mm
Size: D-Sub 1
Female
Coding combination: 16
Red
Notes
Compare
Part number: 09 67 009 2216 103
D-Sub 9P Fe red coding 216 1.6-2.0mm
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
1
Accessories
4
Product Details
名称
  • カテゴリ アクセサリー
  • 製品シリーズ D-Sub
  • アクセサリータイプ コーディングエレメント
  • アクセサリーの説明 パネル板厚 1.6~2mm用
  • コーディング組み合わせ 16
バージョン
  • ジェンダー メス
  • サイズ D-Sub 1
材質
  • 材質
    ステンレススチール
    ポリブチレンテレフタレート (PBT)
  • カラー(アクセサリー)
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
  • カリフォルニアProposition 65物質 含まず
商用データ
  • 梱包寸法 20
  • 原産国 中国
  • 欧州関税番号 85389099
  • GTIN 5713140232228
  • eCl@ss 27,440,203.00
  • ETIM EC002311
  • UNSPSC 24.0 39121421