Matching Products
Matching Products NUEVO
Número de parte: 09 67 015 2208 104
D-Sub 15P Fe green coding 208 1.6-2.0mm
D-Sub 15P Fe green coding 208 1.6-2.0mm

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Elemento de codificación
para grosor del panel 1.6 ... 2 mm
Tamaño: D-Sub 2
Hembra
Combinación de codificación: 8
Verde
Notes
Compare
Número de parte: 09 67 015 2208 104
D-Sub 15P Fe green coding 208 1.6-2.0mm
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Detalles del producto
Bezeichnung
  • Kategorie Zubehör
  • Baureihe D-Sub
  • Zubehörtyp Kodierelement
  • Zubehörbeschreibung für Geräteplattenstärke 1,6 ... 2 mm
  • Kodierkombination 8
Ausführung
  • Geschlecht Buchse
  • Baugröße D-Sub 2
Materialeigenschaften
  • Werkstoff
    Edelstahl
    Polybutylenterephthalat (PBT)
  • Farbe Zubehör grün
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe nicht enthalten
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 20
  • Ursprungsland China
  • europäische Zolltarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140230996
  • eCl@ss 27440203 Kodierelement für Industriesteckverbinder
  • ETIM EC002311
  • UNSPSC 24.0 39121421
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
Descargar