Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Cikkszám: 09 99 000 0522
D SUB MIXED die for short male power cri
D SUB MIXED die for short male power cri

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Pozícionáló hüvely
apa érintkezőkhöz, 09 99 000 0509 cikkszámhoz
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 09 99 000 0522
D SUB MIXED die for short male power cri
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Termékleírás
Identificación
  • Categoría Herramientas
  • Serie D-Sub
  • Tipo de herramienta Posicionador
  • Descripción de la herramienta
    para contactos macho
    para N.º de referencia 09 99 000 0509
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 84 g
  • País de origen EE.UU.
  • Número europeo de arancel aduanero 82055980
  • GTIN 5713140107168
  • eCl@ss 21.043.852,00
  • ETIM EC001282
  • UNSPSC 24.0 27112820
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 20
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás