Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
4
Tools
1
Varenummer: 09 69 281 7423
D SUB MIXED MA 40 A SOLDER POWER CONTACT
D SUB MIXED MA 40 A SOLDER POWER CONTACT

Bilder er kun til illustrasjon. Vennligst se på produktbeskrivelsen

Properties Overview
Solder contact
Straight
Rated current: ≤40 A
Male
Copper alloy
Noble metal over Ni Mating side, Sn over Ni Termination side
Conductor cross-section: 4 ... 6 mm²
AWG 10 ... AWG 8
Notes
Compare
Free Sample
Varenummer: 09 69 281 7423
D SUB MIXED MA 40 A SOLDER POWER CONTACT
Notes
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
4
Tools
1
produkt detaljer
Identifiering
  • Kategori Kontakter
  • Serie D-Sub
  • Identifiering Mixed
  • Kontakttyp Lödkontakt
  • Kontaktbeskrivning Rak
Version
  • Förbindningsmetod Loddeterminering
  • Förbindningsmetod Loddeterminering
  • Kön Male
  • Tillverkningsprocess Svarvade kontakter
Tekniska egenskaper
  • Ledararea 4 ... 6 mm²
  • Ledararea [AWG] AWG 10 ... AWG 8
  • Märkström ≤ 40 A
  • Kontaktmotstånd ≤ 1 mΩ
  • Avskalningslängd 7,5 mm
  • Begränsande temperatur -55 ... +155 °C
  • Isättningskraft ≤ 7 N
  • Urtagningskraft ≈ 5 N
  • Prestandanivå 3
  • Matningscykler ≥ 50
Materialprestanda
  • Material (kontakter) Kobberlegering
  • Yta (kontakter)
    Ædelmetal over Ni Koblingsside
    Sn over Ni Termineringsside
  • Material (låsning) Kobberlegering
  • RoHS overensstemmelse med undtagelsen
  • RoHS undantag 6(c): Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
  • ELV status overensstemmelse med undtagelsen
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilaga XVII ämnen Ikke indeholdt
  • REACH BILAGA XIV ämnen Ikke indeholdt
  • REACH SVHC ämnen Ja
  • REACH SVHC ämnen Bly
  • ECHA SCIP nummer ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 ämnen Ja
  • California Proposition 65 ämnen
    Bly
    Nikkel
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 100
  • Nettovikt 2,07 g
  • Ursprungsland Tyskland
  • Tariffnummer europeisk tull 85366990
  • GTIN 5713140099180
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Type Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Product Declaration

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Engineering Data
3D CAD Data

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

2D/3D Multi CAD Data

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Zuken E³.series (2019+)

Vis informasjon

Last ned

Vis informasjon

Further Documents
Asset Administration Shell

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare