Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Artikelnummer: 09 67 002 9005
D SUB IP 67_50 POLE FRONT SEAL
D SUB IP 67_50 POLE FRONT SEAL

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Frontseitige Gummidichtung
Baugröße: D-Sub 5
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 09 67 002 9005
D SUB IP 67_50 POLE FRONT SEAL
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Produktdetails
Identification
  • Category Accessories
  • Series D-Sub
  • Type of accessory Front seal rubber
Version
  • Size D-Sub 5
  • Details The front seal rubber is to be used with hood 09 67 0xx 0436 and 09 67 0xx 0437 when a mated system needs to have the IP67 performance; in this case, the front seal rubber is positioned in the IP67 male connector prior to the mating operation with the facing IP67 connector; it provides a full protection of the contacts at the mated area by preventing possible ingress of liquids or dust between the shells.
Technical characteristics
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP67
Material properties
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Not contained
Commercial data
  • Packaging size 25
  • Net weight 0.78 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140087996
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Dokumentation
Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen