Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Contacts
75
Combinables
1
Accessories
8
Parça numarası: 09 69 412 0253
D-SUB M 25W3 MA CRIMP TH
D-SUB M 25W3 MA CRIMP TH

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Konnektör
Krimp sonlandırma
Nominal akım: ‌5 A
Erkek
Boyut: D-Sub 4
Termoplastik reçine, cam elyaf dolgulu (Polyester), Kabuk: çelik, kalaylanmış
Siyah
Kontaklar: 25
Notlar
Karşılaştırın
Parça numarası: 09 69 412 0253
D-SUB M 25W3 MA CRIMP TH
Notlar
Karşılaştırın
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Contacts
75
Combinables
1
Accessories
8
Ürün detayları
Identification
  • Category Connectors
  • Series D-Sub
  • Identification Mixed
  • Element Connector
Version
  • Termination method Crimp termination
  • Gender Male
  • Size D-Sub 4
  • Number of contacts 25
  • Number of signal contacts 22
  • Number of special contacts 3x
  • Locking type Fixing flange with feed through hole Ø 3.1 mm
  • Details Please order contacts separately.
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 5 A
  • Insulation resistance > 5 x 109 Ω
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C
  • Test voltage Ur.m.s. 1 kV
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging No
Material properties
  • Material (insert)
    Thermoplastic resin, glass-fibre filled (Polyester)
    Shell: steel, tin plated
  • Colour (insert) Black
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
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
  • California Proposition 65 substances Not contained
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels R26
Specifications and approvals
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Commercial data
  • Packaging size 25
  • Net weight 12.4 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140102286
  • eCl@ss 27440214 D-Sub coupler
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Belgeler
Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Ürün beyanı

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Mühendislik verisi
3D CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

2D/3D Multi CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Zuken E³ Serileri (2019+)

Bilgi göster

Yükle

Bilgi göster

Diğer belgeler
Fire Protection
İndirme ayarları
Asset Administration Shell

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın