Matching Products
Matching Products NUEVO
Número de parte: 09 99 000 0866
Crimp die 50mm² for 120 kN tool
Crimp die 50mm² for 120 kN tool

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Matriz de ponchado
para herramienta de 120 kN
Notes
Compare
Número de parte: 09 99 000 0866
Crimp die 50mm² for 120 kN tool
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Detalles del producto
Azonosítás
  • Kategória Tools
  • Szerszám típusa Crimp die
  • A szerszám leírása for 120 kN tool
Verzió
  • Részletek
    Identification 14
    TC 200, TC 250, TC 350
    Pressing width 13 mm
  • Csomag tartalma Supplied as a pair
Műszaki jellemzők
  • Vezető keresztmetszete 50 mm²
  • Tisztítási/ellenőrzési ciklusok ‌ 100
  • Krimpelés ellenőrzési ciklusai ‌ 1,000
  • Javítási/karbantartási ciklusok ‌35.000
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok DIN 46235
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 233 g
  • Származási ország Germany
  • Európai vámtarifaszám 82073090
  • GTIN 5713140108097
  • eCl@ss 21043852 Insert for crimp tool
  • ETIM EC001282
  • UNSPSC 24.0 27112820
Documentation
Data Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Type Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Engineering Data
EPLAN Data Portal

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Catalogues & Brochures
Chapter Tools
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare