Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 88 11 758 0088 81A1
Charging cable Type 2 VDE 32A 1ph
Charging cable Type 2 VDE 32A 1ph

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Mode 3
Charging cable
Straight cable
Type 2, Female (Vehicle side)
Not assembled, wire end ferrules
Cable length: 7.5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 88 11 758 0088 81A1
Charging cable Type 2 VDE 32A 1ph
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Название
  • Элемент Charging cable
  • Спецификация Straight cable
  • Режим зарядки Mode 3
  • Соединитель 1
    Type 2
    Female (Vehicle side)
  • Соединитель 2
    Not assembled
    wire end ferrules
Версия
  • Длина кабеля 7.5 m
  • Структура ядра 3x 6 mm² + 0.5 mm²
  • Метод подключения
    Crimp termination
    not seperable
  • Количество фаз 1
  • Число контактов 5
  • Число сигнальных контактов 2
  • Число силовых контактов 3
  • Конфигурация контактов
    Signal: CP, PP
    Power: L1, N, PE
  • Подробные данные También disponible con el logotipo específico del cliente a petición.
Технические характеристики
  • Номинальный ток (сигнал) 2 A
  • Номинальное напряжение (сигнал) 30 V
  • Номинальный ток (питание) 32 A
  • Номинальное напряжение (питание) 250 V
  • Тип тока AC
  • Расход энергии на зарядку ‌ 7.4 kW
  • Сопротивление ориентирования ‌220 Ω between PE and PP
  • Длина снятия изоляции 200 mm
  • Температура окружающей среды
    -30 ... +50 °C en funcionamiento
    -40 ... +80 °C almacenamiento/transporte
  • Давление воздуха ≥540 hPa ≈ 5000 m
  • Усилие вставки < 100 N
  • Усилие расстыковки < 100 N
  • Циклы стыковки ≥ 10.000
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP44 estado conectado
  • Диаметр кабеля 12,8 mm ± 0.4 mm
  • Минимальный радиус изгиба 9x diámetro de cable (plegado repetido)
  • Сопротивление проводника при 20 °C
    ≤3.3 Ω/km @ 6 mm²
    ≤39 Ω/km @ 0.5 mm²
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка) Polyamide (PA)
  • Цвет (контактная вставка) Black
  • Материал (контакты) Copper alloy
  • Поверхность (контакты) Silver plated
  • Материал (кабельный/блочный кожух) Polyamide (PA)
  • Цвет (кабельный/блочный кожух) Black
  • Материал (крышка) Thermoplastic polyurethane (TPU)
  • Материал (кабель) Thermoplastic polyurethane (TPU)
  • Цвет (кабель) Black
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • Исключения из RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • Состояние ВЭА compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Yes
  • Особо опасные жидкости предписания REACH
    Lead
    Triphenyl phosphate
  • Законопроект 65 штата Калифорния Yes
  • Законопроект 65 штата Калифорния Lead
Спецификации и допуски
  • Спецификации IEC 62196-2
  • Допуски: CE
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 4.5 kg
  • Страна изготовления Germany
  • код ТН ВЭД ЕС 85444290
  • GTIN 5713140277472
  • eCl@ss 27.144.705,00
  • ETIM EC002897
  • UNSPSC 24.0 25175004