Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Număr articol: 19 00 000 5192
Cable clamp M25, 13-18mm, plastic, IP 68
Cable clamp M25, 13-18mm, plastic, IP 68

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Presetupă cablu
M25
Gama de sisteme de prindere cu cleme: 13 ... 18 mm
Material (presetupe cablu): Poliamidă (PA) RAL 7035 (gri deschis)
IP68, IP69 / IPX9K conform ISO 20653
Dimensiune cheie: 33
Note
Comparați
Număr articol: 19 00 000 5192
Cable clamp M25, 13-18mm, plastic, IP 68
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Detalii produs
Identificazione
  • Categoria Accessori
  • Serie di custodie fisse e volanti Han® CGM-P
  • Tipo di accessorio Serracavi
Dettagli tecnici
  • Coppia di serraggio ≤5 Nm (in funzione del cavo e della guarnizione usata)
  • Misura chiave 33
  • Temperatura massima -40 ... +100 °C
  • Grado di protezione secondo IEC 60529
    IP68
    IP69 / IPX9K a norma ISO 20653
  • Taglia M25
  • Range di bloccaggio 13 ... 18 mm
  • Larghezza angoli trasversali 36,5 mm
Proprietà del materiale
  • Materiale (pressacavi) Poliammide (PA)
  • Colore (pressacavo) RAL 7035 (grigio chiaro)
  • Materiale (guarnizioni) NBR
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
  • California Proposition 65 substances Non incluso
Specifiche ed approvazioni
  • UL / CSA
    UL 514B QCRV.E479780
    CSA-C22.2 No. 18.3 QCRV7.E479780
  • Approvazioni DNV GL
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 10
  • Peso netto 209,3 g
  • Paese di origine Germania
  • Codice doganale europeo 39174000
  • GTIN 5713140123939
  • eCl@ss 27.140.801,00
  • ETIM EC000441
  • UNSPSC 24.0 39121431
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Portalul de date EPLAN

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați