Matching Products
Matching Products NUEVO
Número de parte: 09 45 453 2600
Button cap blue
Button cap blue

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Cubierta con botón
Conjunto plano
Azul
Diámetro del agujero de montaje: 30.5 mm
Notes
Compare
Número de parte: 09 45 453 2600
Button cap blue
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Detalles del producto
Название
  • Категория Интерфейсы оператора
  • Серия har-button
  • Тип аксессуара Нажимной элемент кнопки
  • Описание аксессуаров Плоская сборка
Версия
  • Диаметр монтажного отверстия 30,5 mm
Свойства материала
  • Цвет (аксессуары) Синий
  • RoHS совместим
  • Состояние ВЭА совместим
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Не содержится
  • Законопроект 65 штата Калифорния Не содержится
  • Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Требование с учетом уровней опасности
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Спецификации и допуски
  • UL / CSA
    UL 60947-5-1 NKCR.E534795
    CSA C22.2 No. 60947-5-1:22 NKCR7.E534795
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 10
  • Страна изготовления Германия
  • код ТН ВЭД ЕС 85389099
  • GTIN 5713140449886
  • eCl@ss 27.371.207,00
  • ETIM EC002040
  • UNSPSC 24.0 39122221
Documentation
Data Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Type Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Product Declaration

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

EPLAN Data Portal

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Instructions
Assembly instructions

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare