Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 00 000 5091
PRENSA UNIVERSAL PG 21 ROJO
PRENSA UNIVERSAL PG 21 ROJO

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Prensaestopa
Pg 21
Rango de sujeción: 9 ... 13 mm
Material (prensaestopas): Metálicos
IP68
Tamaño de llave: 30
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 00 000 5091
PRENSA UNIVERSAL PG 21 ROJO
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identifikace
  • Kategorie Příslušenství
  • Typ příslušenství Kabelová vývodka
Technické vlastnosti
  • Utahovací moment ≤15 Nm (depending on the cable and the seal insert used)
  • Velikost klíče 30
  • Mezní teplota -40 ... +130 °C
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP68
  • Velikost Pg 21
  • Upínací rozsah 9 ... 13 mm
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kabelové vývodky) Metal
  • RoHS compliant with exemption
  • Výjimky RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Not contained
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Not contained
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Yes
  • Látky SVHC podle nařízení REACH
    Lead
    2-(2'-Hydroxy-3'-tert-butyl-5'-methylphenyl)-5-chlorobenzotriazole (UV-326)
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Yes
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
    Lead
    Nickel
Obchodní údaje
  • Velikost balení 10
  • Hmotnost netto 67,764 g
  • Země původu Německo
  • Evropské číslo celního tarifu 74122000
  • GTIN 5713140001725
  • eCl@ss 27.140.801,00
  • ETIM EC000441
  • UNSPSC 24.0 39121431
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar