Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
2
N.º de referencia: 21 34 989 9598 010
7/8 Cable Assembly 4p+PE an/an f/m 1,0m
7/8 Cable Assembly 4p+PE an/an f/m 1,0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 1 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 34 989 9598 010
7/8 Cable Assembly 4p+PE an/an f/m 1,0m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
2
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identificación
  • Categoría Cableado de sistema
  • Serie Conectores circulares 7/8ʺ
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado por ambos lados
  • Conector 1
    7/8ʺ
    Macho Acodado
  • Conector 2
    7/8ʺ
    Hembra Acodado
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
Versión
  • Longitud de cable 1 m
  • Número de núcleos 5
  • Estructura de núcleo 5x 1,5 mm²
  • Número de contactos 5
  • Numero de contactos de potencia 4
  • Numero de contactos especiales 1
  • Especificación de contactos especiales Contacto PE
Propiedades del material
  • Material (cable) PUR (poliuretano)
  • Color (cable) Negro
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Plomo
    Níquel
Especificaciones y homologaciones
  • Certificaciones CE
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 201 g
  • País de origen República Checa
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140146778
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600