myHARTING Login
Configuradores
Products
Products
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
Descargar catálogos
Descarga de datos de producto ePLAN
Descarga de datos de producto Zuken E3series
Canal YouTube de HARTING
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Productos combinables
Productos combinables
NUEVO
no hay datos disponibles
eShop
...
Varie
Cavi pre-assemblati
21 34 CAB 0067
N.º de referencia: 21 34 CAB 0067
(4x0,25mm²) PUR Liff9YFC11Y
La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.
Resumen de caracterísiticas
Cable de cobre (redondo)
Sin halógenos, Retardante de llama
4x 0,25 mm²
PUR (poliuretano)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 34 CAB 0067
(4x0,25mm²) PUR Liff9YFC11Y
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Distribuidores
Consultar por e-mail
Productos combinables
NUEVO
no hay datos disponibles
Overview
Detalles del producto
Descargas
Knowledge
Distribuidores
Detalles del producto
Descargas
Knowledge
Distribuidores
Detalles del producto
Identificazione
Categoria
Patch cord
Elemento
Cavi a metraggio
Specifiche
Non assemblato
Tipo di cavo
Cable de cobre (redondo)
Descrizione del cavo
Sin halógenos
Retardante de llama
Stampa su cavo
Liff9YFC11Y 4x0,25mm²
Versione
Numero di conduttori
4
Struttura conduttore
4x 0,25 mm²
Schermo
Schermato
Dettagli tecnici
Tensione di esercizio
300 V
Temperatura massima
-25 ... +80 °C
Diametro del cavo
4,8 ... 5,2 mm
Tensione di prova U
r.m.s.
3 kV
Resistenza del conduttore a 20 °C
≤78 Ω/km
Resistenza di contatto a 20 °C
≥ 1.000 MΩ x km
Proprietà del materiale
Materiale (cavi)
PUR (poliuretano)
Colore (cavo)
Nero
Specifiche ed approvazioni
Specifiche
VDE 0472
UL 20549
Dati commerciali
Dimensioni imballaggio
1
Peso netto
35,1 g/m
GTIN
5713140813762
eCl@ss
27.061.801,00
ETIM
EC003249
UNSPSC 24.0
26121609
Descargas
Download Package
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
Cerrar
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Comparar