Matching Products
Matching Products NEW
Tools
1
設備端 / 面板饋通
1
Part number: 20 82 600 2004
2x preLink Cable 4x2xAWG26/7 Cat.6A 0.4m
2x preLink Cable 4x2xAWG26/7 Cat.6A 0.4m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Kabelsamlinger
Færdigsamlet på begge sider
Kobberkabel (rund)
Kabellængde: 0.4 m
Notes
Compare
Part number: 20 82 600 2004
2x preLink Cable 4x2xAWG26/7 Cat.6A 0.4m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Tools
1
設備端 / 面板饋通
1
Product Details
Azonosítás
  • Kategória System cabling
  • Sorozat preLink®
  • Elem Készre szerelt kábelek
  • Specifikáció Előszerelt mindkét végen
  • 1. csatlakozó preLink®
  • 2. csatlakozó preLink®
  • Kábeltípus Copper cable (round)
Verzió
  • Kábelhossz 0.4 m
  • Kábel erek száma 8
  • Magfelépítés 4x 2x AWG 27/7
Műszaki jellemzők
  • Átviteli jellemzők Cat. 6 Class E up to 250 MHz
  • Adatátviteli sebesség
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
  • Hőmérséklet korlátozás
    -35 ... +70 °C unmoved
    -5 ... +50 °C moved
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kábel) PUR (polyurethane)
  • Színes (kábel) Yellow
  • RoHS compliant
  • ELV státusz compliant
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Not contained
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 26 g
  • Származási ország Lettország
  • Európai vámtarifaszám 85444290
  • GTIN 5713140258396
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 01
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare