Matching Products
Matching Products NEW
Varenummer: 39 50 000 0851
plate (USB; RJ45; SUB-D25)
plate  (USB; RJ45; SUB-D25)

Bilder er kun til illustrasjon. Vennligst se på produktbeskrivelsen

Properties Overview
Blind plate, With perforated cut-outs for gender changer RJ45, USB and D-Sub 3
Notes
Compare
Varenummer: 39 50 000 0851
plate (USB; RJ45; SUB-D25)
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
produkt detaljer
Identification
  • Category Accessories
  • Series of hoods/housings Han-Port®
  • Type of accessory Blind plate
  • Description of the accessory With perforated cut-outs for gender changer RJ45, USB and D-Sub 3
Material properties
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 508 NRAQ2.E253944
    CSA-C22.2 No. 142 NRAQ8.E253944
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 45 g
  • Country of origin Czechia
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140154841
  • eCl@ss 27182890 Elements for switching cabinet, housing, rack (unspecified)
  • ETIM EC002620
  • UNSPSC 24.0 43223300
Documentation
Data Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Type Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Product Declaration

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Engineering Data
3D CAD Data

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

2D/3D Multi CAD Data

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Zuken E³.series (2019+)

Vis informasjon

Last ned

Vis informasjon

EPLAN Data Portal

Vis informasjon

Last ned

Vis informasjon

Further Documents
Asset Administration Shell

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Catalogues & Brochures
Chapter Han-Port®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare