Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Steckpartner
7
Werkzeuge
2
Artikelnummer: 09 45 181 9000 XL
ix Industrial 10B-1 plug SL-S
ix Industrial 10B-1 plug SL-S

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Connectors
Cable connector Straight
Solder termination
Rated current: ‌1.5 A
Contacts: 10
Copper alloy
Au ≥ 0.2 µm over Ni ≥ 2 µm Mating side, Au ≥ 0.03 µm over Ni ≥ 2 µm Termination side
Material: Polycarbonate (PC)
Degree of protection: IP20
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 09 45 181 9000 XL
ix Industrial 10B-1 plug SL-S
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Combinables
7
Tools
2
Produktdetails
Bezeichnung
  • Kategorie Steckverbinder
  • Baureihe HARTING ix Industrial®
  • Bezeichnung Signal
  • Komponente Kabelsteckverbinder
  • Beschreibung gerade
Ausführung
  • Anschlussart Lötanschluss
  • Schirmung voll geschirmt, 360° Schirmkontakt
  • Kontaktanzahl 10
  • Kodierung Typ B
  • Lieferumfang Großverpackung
Technische Kennwerte
  • Leiterquerschnitt [AWG] AWG 28/7 ... AWG 22/7
  • Aderaußendurchmesser ≤1,55 mm
  • Bemessungsstrom ‌ 1,5 A
  • Bemessungsstrom 3 A pro Kontakt bei Verwendung mit 4 Kontakten (1,2,6,7)
  • Bemessungsspannung
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Isolationswiderstand >500 MΩ
  • Durchgangswiderstand ≤ 30 mΩ
  • Schirmwiderstand ≤ 100 mΩ
  • Grenztemperatur -40 ... +85 °C
  • Lagertemperatur -30 ... +60 °C
  • relative Luftfeuchte
    95 % nicht kondensierend (Betrieb)
    95 % nicht kondensierend (Lagerung/Transport)
  • Steckkraft ≤ 25 N
  • Ziehkraft ≤ 25 N
  • Steckzyklen ≥ 5.000
  • Schutzart nach IEC 60529 IP20
  • Kabeldurchmesser 5,5 ... 7,2 mm
  • Prüfspannung Ueff 0,5 kV
  • Haltekraft ≥80 N Verriegelung
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz Polyamid (PA)
  • Farbe Einsatz schwarz
  • Werkstoff Schirmung
    Edelstahl
    Ni ≥ 1 µm anschlussseitig, Schirmung (case)
    Ni ≥ 0,2 µm anschlussseitig, Schirmung (shell)
  • Werkstoff Kontakte Kupferlegierung
  • Kontaktoberfläche
    Au ≥ 0,2 µm über Ni ≥ 2 µm steckseitig
    Au ≥ 0,03 µm über Ni ≥ 2 µm anschlussseitig
  • Werkstoff Gehäuse Polycarbonat (PC)
  • Farbe Gehäuse grau
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe
    Blei
    Nickel
Normen und Zulassungen
  • Normen
    IEC 61076-3-124
    EN 45545-2
    IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE)
    IEEE 802.3at Power over Ethernet (PoE+)
    IEEE 802.3bt Power over Ethernet (4PPoE)
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 100
  • Nettogewicht 4,2 g
  • Ursprungsland China
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140223288
  • eCl@ss 27440114 Rechtecksteckverbinder (feldkonfektionierbar)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Anleitungen
Montageanleitung

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
HARTING ix Industrial®
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen