Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
Eigenschaften im Überblick
Steckverbinder
Kabelsteckverbinder gewinkelt oben
Lötanschluss
Bemessungsstrom: 1,5 A
Kontakte: 10
Kupferlegierung
Au ≥ 0,2 µm über Ni ≥ 2 µm steckseitig, Au ≥ 0,03 µm über Ni ≥ 2 µm anschlussseitig
Werkstoff: Polycarbonat (PC)
Schutzart: IP20