Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Successor Products
1
Combinables
16
Hoods/Housings
1
N.º de referencia: 09 45 281 9000
ix Industrial 10B-1 jack AV (T&R400)
ix Industrial 10B-1 jack AV (T&R400)

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector de placa de circuitos impresos
Acodado
Terminación de soldadura
Corriente nominal: ‌1.5 A
Contactos: 10
Aleación de cobre
Au ≥ 0,2 µm sobre Ni ≥ 2 µm Lado de acoplamiento, Au ≥ 0,03 µm sobre Ni ≥ 2 µm Lado de terminación
Codificación: Tipo B
Polímero de cristal líquido (LCP)
Gris
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Este producto ya no se puede solicitar. Puede usar su sustituto 09452839000.
N.º de referencia: 09 45 281 9000
ix Industrial 10B-1 jack AV (T&R400)
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Successor Products
1
Combinables
16
Hoods/Housings
1
Detalles del producto
Identyfikacja
  • Kategoria Złącza
  • Seria HARTING ix Industrial®
  • Identyfikacja Signal
  • Element Złącze PCB
  • Specyfikacje Kątowy
Wersja
  • Metoda przyłączenia Przyłączenie lutowane
  • Ekranowanie Całkowicie ekranowane, 360° ekranowanie kontaktu
  • Liczba kontaktów 10
  • Kodowanie Typ B
  • Zawartość opakowania Na rolce
Charakterystyka techniczna
  • Prąd znamionowy ‌ 1,5 A
  • Prąd znamionowy 3A w przypadku korzystania z 4 kontaktów (1,2,6,7)
  • Napięcie znamionowe
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Rezystancja izolacji >500 MΩ
  • Rezystancja styku ≤ 30 mΩ
  • Odporność ekranowania ≤ 100 mΩ
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +85 °C
  • Temperatura magazynowania -30 ... +60 °C
  • Wilgotność względna
    95 % Nie-kondensujący (praca)
    95 % Nie-kondensujący (składowanie/transport)
  • Siła łączenia ≤ 25 N
  • Siła wycofania ≤ 25 N
  • Ilość łączeń ≥ 5.000
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP20
  • Napięcie testowe Ur.m.s. 0,5 kV
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) Folyadékkristályos polimer (LCP)
  • Kolor (wkład) Szürke
  • Materiał (ekranowanie)
    Stal nierdzewna
    Sn ≥ 1 µm na Ni ≥ 0,2 µm Strona łączeniowa (ekranowanie)
  • Materiał (kontaktów) Réz ötvözet
  • Powierzchnia (kontakty)
    Arany ≥ 0,2 µm Nikkelen ≥ 2 µm Illeszkedő oldal
    Arany ≥ 0,03 µm Nikkelen ≥ 2 µm Lezárási oldal
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS konform
  • ELV status konform
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Nem része
  • REACH ANEKS XIV substancje Nem része
  • REACH SVHC substancje Nem része
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    IEC 61076-3-124
    EN 45545-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 400
  • Waga netto 2 g
  • Kraj pochodzenia Japonia
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140223134
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
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
Objetos PCB Multi ECAD
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
HARTING ix Industrial®
HARTING News 2020
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar