Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
16
Hoods/Housings
1
N.º de referencia: 09 45 281 9001
ix Industrial 10B-1 jack AH (T&R550)
ix Industrial 10B-1 jack AH (T&R550)

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
PCB connector
Horizontal
Solder termination
Rated current: ‌1.5 A
Contacts: 10
Copper alloy
Au ≥ 0.2 µm over Ni ≥ 2 µm Mating side, Au ≥ 0.03 µm over Ni ≥ 2 µm Termination side
Coding: Type B
Liquid crystal polymer (LCP)
Grey
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
N.º de referencia: 09 45 281 9001
ix Industrial 10B-1 jack AH (T&R550)
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
16
Hoods/Housings
1
Detalles del producto
Identifikation
  • Kategori Konnektorer
  • Serier HARTING ix Industrial®
  • Identifikation Signal
  • Element PCB-konnektor
  • Specifikation Vandret
Version
  • Termineringsmetode Loddeterminering
  • Afskærmning Fuldt afskærmet, 360° afskærmningskontakt
  • Antal kontakter 10
  • Kodning Type B
  • Pakkens indhold På en rulle
Tekniske egenskaber
  • Nominel strøm ‌ 1,5 A
  • Nominel strøm 3 A se utilizzato con 4 contatti (1,2,6,7)
  • Nominel spænding
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Transmissionsegenskaber Kat. 6A Klasse EA op til 500 MHz
  • Datahastighed
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Isolationsmodstand >500 MΩ
  • Kontaktmodstand ≤ 30 mΩ
  • Modstandsdygtighed over for afskærmning ≤ 100 mΩ
  • Begrænsende temperatur -40 ... +85 °C
  • Opbevaringstemperatur -30 ... +60 °C
  • Relativ luftfugtighed
    95 % Ikke-kondenserende (drift)
    95 % Ikke-kondenserende (opbevaring/transport)
  • Indsætningskraft ≤ 25 N
  • Tilbagetrækningskraft ≤ 25 N
  • Koblingscyklusser ≥ 5.000
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529 IP20
  • Testspænding Ur.m.s. 0,5 kV
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats) Polimero a cristalli liquidi (LCP)
  • Farve (indsats) Grigio
  • Materiale (afskærmning)
    Acciaio inox
    Sn ≥ 1 µm su Ni ≥ 0,2 µm Lato contatti (schermatura)
  • Materiale (kontakter) Lega di rame
  • Overflade (kontakter)
    Au ≥ 0,2 µm su Ni ≥ 2 µm Lato contatti
    Au ≥ 0,03 µm su Ni ≥ 2 µm Lato collegamento
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS Conforme
  • ELV-status Conforme
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Non incluso
  • REACH BILAG XIV-stoffer Non incluso
  • REACH SVHC-stoffer Non incluso
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer
    IEC 61076-3-124
    EN 45545-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 550
  • Nettovægt 1,52 g
  • Oprindelsesland Japan
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140223158
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Objetos PCB Multi ECAD

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
HARTING ix Industrial®
HARTING News 2020
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar