La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.
Properties Overview
Conectores
Conector de cable Recto
IDC terminación por desplazamiento del aislante
Corriente nominal: 1.5 A
Contactos: 8 + 2x GND
Aleación de cobre
Au ≥ 0.2 µm sobre Ni ≥ 2 µm Lado de acoplamiento, Au ≥ 0.03 µm sobre Ni ≥ 2 µm Lado de terminación
Material: Policarbonato (PC)
Grado de protección: IP20