Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Tools
1
Accessories
7
N.º de referencia: 09 45 452 1928
har-port USB 2.0 A-A; PFT 0,40m cable
har-port USB 2.0 A-A; PFT 0,40m cable

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Interfaces de servicio técnico
USB 2.0
Longitud de cable: 0.4 m
Tipo de conexión: Clavija tipo A - conector tipo A
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 45 452 1928
har-port USB 2.0 A-A; PFT 0,40m cable
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Tools
1
Accessories
7
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie har-port
  • Elemento Interfaces de servicio técnico
  • Especificaciones USB 2.0
Versión
  • Longitud de cable 0,4 m
  • Tipo de conexión Clavija tipo A - conector tipo A
  • Fijación Atornillable en placas de cubierta
Características técnicas
  • Temperatura ambiente -25 ... +70 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 1.500
  • Grado de protección según IEC 60529 IP20
Propiedades del material
  • Material (capota/base) Poliamida (PA)
  • Color (capota/base) plata
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65
    No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Trióxido de antimonio
    Naftalina
Especificaciones y homologaciones
  • Certificaciones DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 30 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140060654
  • eCl@ss 27.060.304,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 43202222
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
HARTING Ethernet Cabling
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
HARTING eChat