Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Accessories
1
N.º de referencia: 14 31 151 6402 000
har-flexicon 5,00 FSH-15 GN
har-flexicon 5,00 FSH-15 GN

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector
Horizontal
Terminación de tornillo
Corriente nominal: ‌15 A
Contactos: 15
Aleación de cobre
Sn Lado de acoplamiento
Codificación: Por favor, pida los contactos de codificación por separado.
Poliamida (PA), Poliftalamida (PPA)
Verde
Notas
Comparar
Este producto está disponible bajo petición. Por favor, consulte con su distribuidor local.
N.º de referencia: 14 31 151 6402 000
har-flexicon 5,00 FSH-15 GN
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
Identyfikacja
  • Kategoria Złącza
  • Seria har-flexicon®
  • Element Złącze
  • Specyfikacje Poziomo
Wersja
  • Metoda przyłączenia Przyłączenie śrubowe
  • Typ połącznia PCB do przewód
  • Liczba kontaktów 15
  • Kodowanie Piny kodujące należy zamawiać osobno.
Charakterystyka techniczna
  • Przekrój przewodu
    0,05 ... 2,5 mm² Drut
    0,05 ... 2,5 mm² Linka
    0,5 ... 2,5 mm² Linka, z tulejkami, bez tulei z tworzywa
    0,1 ... 2,5 mm² Linka, z tulejkami, z tulejami z tworzywa
  • Przekrój przewodu AWG 30 ... AWG 12
  • Rzędy kontaktów 1
  • Rozstaw kontaktów (strona przyłączeniowa) 5 mm
  • Prąd znamionowy ‌ 15 A
  • Napięcie znamionowe 250 V
  • Znamionowe napięcie udarowe 4 kV
  • Stopień zanieczyszczenia 3
  • Długość odizolowania 6 ... 7,5 mm
  • Moment dokręcający 0,5 ... 0,6 Nm
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +110 °C
  • Rozmiar M3
  • Grupa izolacyjna I (600 ≤ CTI)
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu)
    Poliamid (PA)
    Polifalamid (PPA)
  • Kolor (wkład) Zielony
  • Materiał (kontaktów) Stop miedzi
  • Powierzchnia (kontakty) Sn Strona łączeniowa
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS zgodny z wyłączeniem
  • RoHS zwolnienia 6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
  • ELV status zgodny z wyłączeniem
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Tak
  • REACH SVHC substancje Ołów
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65 Ołów
Specyfikacje i zgodność
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • GTIN 5713140209176
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
HARTING Device Connectivity
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?