Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Steckpartner
2
Zubehör
1
N.º de referencia: 14 31 151 6402 000
har-flexicon 5,00 FSH-15 GN
har-flexicon 5,00 FSH-15 GN

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector
Horizontal
Terminación de tornillo
Corriente nominal: ‌15 A
Contactos: 15
Aleación de cobre
Sn Lado de acoplamiento
Codificación: Por favor, pida los contactos de codificación por separado.
Poliamida (PA), Poliftalamida (PPA)
Verde
Notas
Comparar
Este producto está disponible bajo petición. Por favor, consulte con su distribuidor local.
N.º de referencia: 14 31 151 6402 000
har-flexicon 5,00 FSH-15 GN
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
Identificazione
  • Categoria Connettori
  • Serie har-flexicon®
  • Elemento Corpo connettore
  • Specifiche Orizzontale
Versione
  • Collegamento Collegamento a vite
  • Tipologia di collegamento PCB / cable
  • Numero di poli 15
  • Codifica Ordinare i pin di codifica separatamente.
Dettagli tecnici
  • Sezione conduttore (mm²)
    0,05 ... 2,5 mm² Solido
    0,05 ... 2,5 mm² Flessibile
    0,5 ... 2,5 mm² Flessibile, con ferrule, senza manicotto in plastica
    0,1 ... 2,5 mm² Flessibile, con ferrule e manicotto in plastica
  • Sezione del conduttore (AWG) AWG 30 ... AWG 12
  • File di contatti 1
  • Spazio di contatto (lato cavi) 5 mm
  • Corrente d'esercizio ‌ 15 A
  • Tensione di esercizio 250 V
  • Tensione di prova 4 kV
  • Grado di inquinamento 3
  • Lunghezza di spellatura 6 ... 7,5 mm
  • Coppia di serraggio 0,5 ... 0,6 Nm
  • Temperatura massima -40 ... +110 °C
  • Taglia M3
  • Gruppo di isolamento I (600 ≤ CTI)
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti)
    Poliammide (PA)
    Poliftalammide (PPA)
  • Colore (inserto) Verde
  • Materiale (contatti) Lega di rame
  • Finitura superficiale (contatti) Sn Lato contatti
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS Conforme con esenzione
  • esenzioni RoHS 6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
  • Stato ELV Conforme con esenzione
  • China RoHS 50
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Si
  • Sostanze REACH SVHC Piombo
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances Piombo
Specifiche ed approvazioni
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Paese di origine Repubblica Ceca
  • GTIN 5713140209176
  • eCl@ss 27.460.201,00
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar