Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Accessories
1
N.º de referencia: 14 12 081 5006 000
har-flexicon 3,81 MTH-8 BK SL
har-flexicon 3,81 MTH-8 BK SL

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Encabezado
Horizontal
Terminación de soldadura por reflujo (THR)
Corriente nominal: ‌11 A
Contactos: 8
Aleación de cobre
Sn sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Codificación: Por favor, pida los contactos de codificación por separado.
Fijación de placas de circuitos impresos: Con brida roscada
Poliamida (PA), Poliftalamida (PPA)
Negro
Notas
Comparar
N.º de referencia: 14 12 081 5006 000
har-flexicon 3,81 MTH-8 BK SL
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
標識
  • 類別 連接器
  • 系列 har-flexicon®
  • 原件 排針
  • 規格 水平
版本
  • 接線方式 回焊焊接接線方式(THR)
  • 連接方式 PCB至電纜
  • 針數 8
  • 編碼 請單獨訂購編碼針。
  • PCB 固定 帶螺紋法蘭
技術參數
  • 插針排 1
  • 針間距(接線端) 3.81 mm
  • 額定電流 ‌ 11 A
  • 額定電壓 150 V
  • 額定脈沖電壓 2.5 kV
  • 污染等級 3
  • 絕緣阻抗 >109 Ω
  • 接觸電阻 ≤ 15 mΩ
  • 極限溫度 -40 ... +110 °C
  • 插入力 ≤ 24 N
  • 拔出力 ≥ 12 N
  • 絕緣組 I (600 ≤ CTI)
材料特性
  • 材料(插蕊)
    Polyamide (PA)
    Polyphthalamide (PPA)
  • 顏色(插蕊) Black
  • 材料(插針) Copper alloy
  • 表面(插針)
    Sn over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • 材料阻燃性等級符合 UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV 狀態 compliant
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 Not contained
  • REACH 附件XIV 物質 Not contained
  • REACH SVHC 物質 Not contained
規格和認證
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • 認證
    CE
    UKCA
商業數據
  • 包裝尺寸 100
  • 淨重 3.002 g
  • 原產國 捷克
  • 歐洲海關關稅號 85366990
  • GTIN 5713140206854
  • eCl@ss 27,460,201.00
  • ETIM EC002637
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
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Objetos PCB Multi ECAD
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar