Matching Products
Matching Products NOVO
Part Number: 15 16 012 2040 041
har-flex distance adapter 28mm 12P PL1
har-flex distance adapter 28mm 12P PL1

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Adaptador
Contatos: 12
Contato macho, Contato macho
Liga de cobre
Metal nobre sobre Ni
Nível de desempenho: 1
Polímero de cristal líquido (LCP)
Notes
Compare
NOVO
Derating tool
Part Number: 15 16 012 2040 041
har-flex distance adapter 28mm 12P PL1
Notes
Compare
NOVO
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Detalhes do produto
標識
  • 類別 連接器
  • 系列 har-flex®
  • 標識 Signal
  • 原件 適配器
  • 插針端子介紹 公針 公針
版本
  • 連接方式
    堆棧
    飛線
  • 針數 12
  • 連接長度 2.5 mm
  • 包裝內容
    一個托盤 66 個
    每盒5 個托盤
技術參數
  • 插針排 2
  • 針間距(插拔端) 1.27 mm
  • 堆碼高度 28 mm
  • 放電距離 ≥ 0.4 mm
  • 爬電距離 ≥ 0.4 mm
  • 絕緣阻抗 >109 Ω
  • 接觸電阻 < 35 mΩ
  • 極限溫度 -55 ... +125 °C
  • 插入力 ≤ 6 N
  • 拔出力 ≤ 6 N
  • 性能等級 1
  • 插拔次數 ≥ 500
  • 測試電壓Ur.m.s. 0.5 kV
  • 絕緣組 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • 擦拭長度 1.5 mm
材料特性
  • 材料(插蕊) 液晶聚合物 (LCP)
  • 材料(插針) 銅合金
  • 表面(插針) 鎳表面鍍貴金屬
  • 材料阻燃性等級符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 狀態 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質 不包含
  • 加州 65 號提案物質 不包含
規格和認證
  • UL / CSA UL 正在準備當中
商業數據
  • 包裝尺寸 330
  • 淨重 1.58 g
  • 原產國 中國
  • 歐洲海關關稅號 85366990
  • GTIN 5713140307773
  • eCl@ss 27,460,201.00
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare