配套產品
配套產品
Tools
3
零件號: 15 29 078 2502 000
har-flex IDC fem w/st-rel 78pos PL1
har-flex IDC fem w/st-rel 78pos PL1

圖片僅作參考,請參閱產品說明。

屬性概述
母連接器
絕緣置換連接絕緣位移終端
插針: 78
直式
銅合金
鎳表面鍍貴金屬 界面端, 鎳表面鍍錫 接線端
性能等級: 1
液晶聚合物 (LCP)
注解
比較
降額定功率工具
此產品不再可訂購。 請聯繫您當地的經銷合作夥伴。
零件號: 15 29 078 2502 000
har-flex IDC fem w/st-rel 78pos PL1
注解
比較
降額定功率工具
All functionalities, price and availability after sign in.
加到喜好清單
配套產品
Tools
3
產品詳情
標識
  • 類別 連接器
  • 系列 har-flex®
  • 標識 Signal
  • 原件 母連接器
  • 插針端子介紹 直式
版本
  • 接線方式 絕緣置換連接絕緣位移終端
  • 連接方式 PCB至電纜
  • 針數 78
  • 應力消除件 應力消除緊固夾
技術參數
  • 插針排 2
  • 針間距(接線端) 0.635 mm
  • 針間距(插拔端) 1.27 mm
  • 放電距離
    ≥0.35 mm 用於實心導線
    ≥0.4 mm 用於絞合線
  • 爬電距離
    ≥0.35 mm 用於實心導線
    ≥0.4 mm 用於絞合線
  • 絕緣阻抗 >109 Ω
  • 接觸電阻 < 25 mΩ
  • 極限溫度 -55 ... +125 °C
  • 插入力 ≤ 62.4 N
  • 拔出力
    ≥ 11.7 N
    ≤ 54.6 N
  • 性能等級 1
  • 插拔次數 ≥ 500
  • 測試電壓Ur.m.s. 0.5 kV
  • 絕緣組 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
材料特性
  • 材料(插蕊) 液晶聚合物 (LCP)
  • 材料(插針) 銅合金
  • 表面(插針)
    鎳表面鍍貴金屬 界面端
    鎳表面鍍錫 接線端
  • 材料阻燃性等級符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 狀態 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質 不包含
  • 加州 65 號提案物質 不包含
規格和認證
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • GTIN 5713140199361
  • eCl@ss 27,460,201.00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
文檔
數據表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

類型表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

產品聲明

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

工程數據
3D CAD 數據

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比較