Matching Products
Matching Products NEW
Tools
1
Numer Katalogowy: 15 39 038 0602 000
har-flex Board IDC 38p cable guide
har-flex Board IDC 38p cable guide

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Prowadnica kablowa
Polimer ciekłokrystaliczny (LCP)
Czarny
Notatki
Compare
This product is available upon request. Please contact your local distribution partner.
Numer Katalogowy: 15 39 038 0602 000
har-flex Board IDC 38p cable guide
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Werkzeuge
1
Szczegóły Produktu
Identification
  • Category Accessories
  • Series har-flex®
  • Identification Board IDC
  • Type of accessory Cable guide
Version
  • Number of contacts 38
Technical characteristics
  • Contact spacing (termination side) 0.635 mm
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C
Material properties
  • Material (accessories) Liquid crystal polymer (LCP)
  • Colour (accessories) Black
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin China
  • GTIN 5713140837706
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
  • UNSPSC 24.0 39121400
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare