Matching Products
Matching Products NOVO
Tools
1
Part Number: 15 39 026 0602 000
har-flex Board IDC 26p cable guide
har-flex Board IDC 26p cable guide

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Guia do cabo
Polímero de cristal líquido (LCP)
Preto
Notes
Compare
Free Sample
Part Number: 15 39 026 0602 000
har-flex Board IDC 26p cable guide
Notes
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Tools
1
Detalhes do produto
Identificação
  • Categoria Acessórios
  • Série har-flex®
  • Identificação Board IDC
  • Tipo de acessório Guia do cabo
Versão
  • Número de Pólos 26
Características técnicas
  • Espaçador de contato (lado da terminação) 0,635 mm
  • Limitação de temperatura -55 ... +125 °C
Propriedades do material
  • Material (acessórios) Polímero de cristal líquido (LCP)
  • Cor (acessórios) Preto
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Não contido
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 600
  • Peso líquido 0,2 g
  • País de origem China
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140837942
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • UNSPSC 24.0 39121400
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

2D/3D Multi CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare