Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
1
Tools
1
Număr articol: 17 79 000 0027
har-bus HM coding f RAL1024 ocher yellow
har-bus HM coding f RAL1024 ocher yellow

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Element de codificare
pentru conectoare mamă
Termoplastic
RAL 1024 (galben ocru)
Note
Comparați
Număr articol: 17 79 000 0027
har-bus HM coding f RAL1024 ocher yellow
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
1
Tools
1
Detalii produs
Identificare
  • Categoria Accesorii
  • Seria har-bus® HM
  • Tip de accesorii Element de codificare
  • Descrierea accesoriului pentru conectoare mamă
Proprietăţi material
  • Material (accesorii) Termoplastic
  • Culoare (accesorii) RAL 1024 (galben ocru)
  • RoHS conform
  • stare ELV conform
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Nu este inclus
  • Propunerea din California 65 de substanțe Da
  • Propunerea din California 65 de substanțe Nichel
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 100
  • Masă netă 0,03 g
  • Ţara de origine Cehia
  • Cod tarif vamal european 85389099
  • GTIN 5713140215597
  • eCl@ss 27.440.203,00
  • ETIM EC002311
  • UNSPSC 24.0 39121421
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați