Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
17
Tools
1
Spare Part
3
Număr articol: 21 03 212 2407
circular Connector w. Harax M12 L4 F
circular Connector w. Harax M12 L4 F

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Conector cablu
Drept
Mamă
codificare A
Tehnologie conexiuneHARAX®
Poliamidă (PA)
Contacte: 4
Alamă Au peste Ni Partea de cuplare
Secţiunea transversală a conductorului: 0.34 ... 0.75 mm²
Curent nominal: ‌4 A
Poliamidă (PA), Zinc turnat sub presiune
Blocare cu şurub
Gradul de protecţie: IP65 / IP67 stare cuplată
Note
Comparați
Număr articol: 21 03 212 2407
circular Connector w. Harax M12 L4 F
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
17
Tools
1
Spare Part
3
Detalii produs
Identificazione
  • Categoria Connettori
  • Serie Connettori circolari M12
  • Identificazione M12-L
  • Elemento Connettore per parte volante
  • Specifiche Diritto
Versione
  • Collegamento Tecnolgia di collegamento HARAX®
  • Tipo di contatto (maschio o femmina) Femmina
  • Schermo Non schermato
  • Numero di poli 4
  • Codifica Codifica A
  • Tipi di aggancio Aggancio a vite
Dettagli tecnici
  • Sezione conduttore (mm²) 0.34 ... 0.75 mm²
  • Sezione del conduttore (AWG) AWG 22 ... AWG 18
  • Diametro esterno del cavo ≤ 2,6 mm
  • Corrente d'esercizio ‌ 4 A
  • Tensione di esercizio 50 V
  • Tensione di prova 1.5 kV
  • Grado di inquinamento 3
  • Sovratensioni III
  • Resistenza di contatto >108 Ω
  • Resistenza di contatto ≤ 10 mΩ
  • Coppia di serraggio 0.6 Nm
  • Misura chiave (vite zigrinata / dado zigrinato) 17
  • Temperatura massima -40 ... +85 °C
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 100
  • Grado di protezione secondo IEC 60529 IP65 / IP67 condizioni di inserzione
  • Diametro del cavo 7 ... 8,8 mm
  • Gruppo di isolamento I (600 ≤ CTI)
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti) Polyamide (PA)
  • Materiale (contatti) Brass
  • Finitura superficiale (contatti) Au over Ni Mating side
  • Materiale (custodie)
    Polyamide (PA)
    Zinc die-cast
  • RoHS compliant with exemption
  • esenzioni RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • Stato ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sostanze REACH SVHC Yes
  • Sostanze REACH SVHC Lead
  • Codice ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
  • Protezione antincendio sui veicoli ferroviari EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Insieme di requisiti con livelli di rischio R26
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche IEC 61076-2-101
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 38 g
  • Paese di origine Romania
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140137332
  • eCl@ss 27.440.116,00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Portalul de date EPLAN

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Fire Protection
Descărcați Setări
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați